シーメンスは世界190カ国に拠点を持ち、インダストリー、エネルギー、ヘルスケアの3つのセクターが事業を展開しています。ヘルスケア事業は画像診断におけるグローバルリーダーとして130年の歴史を持ち、技術革新をいかした心臓ペースメーカーやPET、超音波、CT、MRIなどの画像診断や治療システムで医療の質を高めてきました。病気の予防、早期発見から診断、治療、ケアに至るまでの一連のフローのうち検体検査の幅広いソリューションを担うのがシーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクスです。
| 社名 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 |
| 設立 | 1995年7月21日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 最高経営責任者 コン・グリラキス 代表取締役副社長 最高財務責任者 赤津 英二郎 |
| 従業員 | 525名 (2008年10月) |
| 株主 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 99% Siemens Diagnostics Holding II B.V. 1% |
| 資本金 | 1億円 |
| 本社 | 〒141-8637 東京都品川区東五反田3-20-14高輪パークタワー |
| コールセンター お客様支援センター トレーニングセンター |
〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17新川三幸ビル |
| ショールーム | 本社、札幌、仙台、さいたま、名古屋、大阪、広島、福岡 |
| 事業内容 | 診断または測定用品、医療用具、医薬品及び工業薬品並びにその関連製品の開発、製造、輸入販売及び輸出並びに医療機器の修理 ・生化学/免疫学検査装置/試薬 ・微生物検査装置/試薬 ・総合血液学検査装置/試薬 ・血液ガス分析装置/試薬 ・尿自動分析装置/試薬 ・糖尿病検査装置/試薬 ・遺伝子検査装置/試薬 ・新生児スクリーニング検査試薬 ・環境検査キット |
| 取引銀行 | シティバンク銀行 本店 |