糖尿病、合併症予防にダブルの安心。糖尿病患者さんの生活指導または特定保健指導にお役立てください。
コンパクトな卓上型。試薬はカートリッジ方式で使いやすく、診察室、外来検査室、病棟、中央検査室(サブシステムとして)におけるヘモグロビンA1c及び尿中微量アルブミン検査に最適です。
HbA1c測定
微量アルブミン測定
使いやすさを重視
| 寸法 | 287(幅)×254(高さ)×277(奥行き)mm |
| 重量 | 3.88Kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 70VA 30W |
| 外部出力端子 | シリアルポート、イーサネット接続、USBポート、外部バーコードリーダー |
| 測定時間 | 6分(HbA1c) 7分(微量アルブミン・クレアチニン) |
| 測定範囲 | HbA1c: 2.5~14.0% アルブミン: 5~300mg/L クレアチニン: 15~500mg/dL |
| メモリー容量 | 4,000検体 |